WSM06020W-01M-C-N-0

Número de pieza
3055305
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
Tipo de accionamiento manual de emergencia Actuador manual de emergencia de empujar        
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia
Función Válvula direccional de 2/2 vías
Accionamiento Magnético
Serie de válvulas WSM06020W-01
Diseño de la bobina del solenoide 40-1836
Espacio de montaje 06020
Qmáx válvulas [l/min] 19
Familia de productos WSM06020W
Tipo de conector sin bobina
Rango de presión P [bar] 0 - 250
Bobina sin bobina
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 19
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 19
Tamaño nominal 6
Denominación del objeto WSM06020W-01M-C-N-0
Pmáx [bar] 250
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta NBR
N° de material 3055305
N° de material bobina -
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
WSM06020W-01 Válvula direccional de asiento 2/2
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

WSM06020W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Folleto de producto EN

(0.36 MB)

WSM06020W-01H 2/2 Directional Poppet Valve with Electronic SwitchPosition Monitoring
Folleto de producto ES

(0.49 MB)

WSM06020W-01H 2/2 Directional Poppet Valve with Electronic SwitchPosition Monitoring
Folleto de producto EN

(0.49 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto ES

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Folleto de producto ES

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Folleto de producto EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)