WS16Z-01-C-N-0

Número de pieza
3049270
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
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia No
Función Válvula direccional de 2/2 vías
Accionamiento Magnético
Serie de válvulas WS16Z-01
Diseño de la bobina del solenoide 40-1836
Espacio de montaje FC16-2
Qmáx válvulas [l/min] 150
Familia de productos WS16Z
Tipo de conector sin bobina
Rango de presión P [bar] 5 - 350
Bobina sin bobina
F. prod. rango caudal [l/min] 7.5 - 150
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 7.5 - 150
Tamaño nominal 16
Denominación del objeto WS16Z-01-C-N-0
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 3049270
N° de material bobina -
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
WS16Z-01 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto ES

(0.31 MB)

WS16Z-01 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto EN

(0.31 MB)

WS16Z-01E Solenoid Directional Valve
Folleto de producto ES

(0.31 MB)

WS16Z-01E Solenoid Directional Valve
Folleto de producto EN

(0.31 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto ES

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)