WKH10C-01-C-N-26

Número de pieza
3036366
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
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia No
Función Válvula direccional de 3/2 vías
Accionamiento Hidráulico
Serie de válvulas WKH10C-01
Espacio de montaje FC10-3
Qmáx válvulas [l/min] 10
Familia de productos WKH10C
Tipo de conector sin bobina
Rango de presión P [bar] 15 - 50
Bobina sin bobina
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 5
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 5
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto WKH10C-01-C-N-26
Pmáx [bar] 250
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 3036366
N° de material bobina -
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
WKH10C 3/2 Directional Spool Valve
Folleto de producto ES

(0.41 MB)

WKH10C 3/2 Directional Spool Valve
Folleto de producto EN

(0.41 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto ES

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)