DW05830V-21-C-N-10

Número de pieza
3031531
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
Función adicional ninguno
Variante Sin amortiguación, sin orificio de descarga
Diferencia de presión de control [bar] 10
Función Compensador de presión diferencial
Clase de ajuste No ajustable
Espacio de montaje 05830
Qmáx válvulas [l/min] 10
Familia de productos DW05830V
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 3 - 10
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 10
Tamaño nominal 5
Denominación del objeto DW05830V-21-C-N-10
Pmáx [bar] 250
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta NBR
N° de material 3031531
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DW05830V Pressure Compensator
Folleto de producto ES

(0.33 MB)

DW05830V Pressure Compensator
Folleto de producto EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)