La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
UF-3/1.0/P/ 70/4/MF180/10/D
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Grado de filtración |
10 |
Serie UKF |
3 |
Juntas UKF |
Perbunan |
Caudal de la bomba |
70 |
Potencia motor UKF [kW] |
4 |
Filtro UKF |
MF |
Indicador de obstrucción |
D |
Modelo UKF |
UF |