HRZ 4 A 15-28 PA ST M BL

Número de pieza
3027974
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
Tamaño DIN 3015 Tamaño 4
Aplicación, abrazadera Montaje de tubos
Par de apriete, perno 12 Nm
Serie DIN3015 Abrazadera de dos tubos
Material, elementos de sujeción Poliamida
Superficie interior, elementos de sujeción Superficie interna acanalada
Diseño, pieza DIN 3015 Montaje A