La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
UKF-3/2.0/P/100/4/615-80/LF500/10/D
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Tamaño PHE |
615 |
Grado de filtración |
10 |
Serie UKF |
3 |
Juntas UKF |
Perbunan |
Caudal de la bomba |
100 |
Potencia motor UKF [kW] |
4 |
Número de placas |
80 |
Filtro UKF |
LF |
Indicador de obstrucción |
D |
Modelo UKF |
UKF |