DR10P-01-C-N-050V

Número de pieza
3024308
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
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula reguladora de presión
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje FC10-3
Qmáx válvulas [l/min] 100
Familia de productos DR10P
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 8 - 345
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 100
Rango de ajuste de la presión [bar] 8 - 35
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto DR10P-01-C-N-050V
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 3024308
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DR10P-01 Pressure Reducing Valve
Folleto de producto ES

(0.3 MB)

DR10P-01 Pressure Reducing Valve
Folleto de producto EN

(0.3 MB)

DR10P-10 Pressure reducing valve
Folleto de producto ES

(0.48 MB)

DR10P-10 Pressure reducing valve
Folleto de producto EN

(0.48 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)