KHN-Rp3/4-2232-16X-DVGW

Número de pieza
3023436
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
Combinación sin KH - combinación
Control de la posición de conmutación sin control de la posición de conmutación
Dispositivo de cierre sin dispositivo de cierre
Orificios de sujeción sind orificios de sujeción
Certificado de aceptación/prueba otros
Accionamiento Palanca manual
Presión nominal 58
Presión nominal 0.4
Presión nominal. 4
Ancho de llave SW06.3
Modelo de la palanca de mando Palanca de mando acodada
Protección de la superficie niquelado
Número de código del material Latón-latón-PTFE-NBR
Material de la carcasa, válvula de bola Latón
Norma ISO 7-1 / DIN EN 10226
Conexión / designación de la brida Rp
Tipo de conexión Rosca interior
Anchura nominal DN 20
Tipo de construcción KHN
Denominación del objeto KHN-Rp3/4-2232-16X-DVGW
N° de material 3023436

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(1.69 MB)

Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(1.69 MB)

KHNVN/KHNVS Llaves de bola de baja presión
Folleto de producto ES

(0.06 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Folleto de producto EN

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS Llaves de bola de baja presión de acero inoxidable
Folleto de producto ES

(0.06 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Folleto de producto EN

(0.26 MB)