KHN-Rp1/2-2232-16X-DVGW

Número de pieza
3023435
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
Tipo de construcción KHN
Anchura nominal DN 16
Tipo de conexión Rosca interior
Conexión / designación de la brida Rp
Norma ISO 7-1 / DIN EN 10226
Material de la carcasa, válvula de bola Latón
Número de código del material Latón-latón-PTFE-NBR
Protección de la superficie niquelado
Modelo de la palanca de mando Palanca de mando acodada
Ancho de llave SW06.3
Presión nominal. 4
Presión nominal 0.4
Presión nominal 58
Accionamiento Palanca manual
Certificado de aceptación/prueba otros
Orificios de sujeción sind orificios de sujeción
Dispositivo de cierre sin dispositivo de cierre
Control de la posición de conmutación sin control de la posición de conmutación
Combinación sin KH - combinación
Denominación del objeto KHN-Rp1/2-2232-16X-DVGW
N° de material 3023435

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(1.69 MB)

Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(1.69 MB)

KHNVN/KHNVS Llaves de bola de baja presión
Folleto de producto ES

(0.06 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Folleto de producto EN

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS Llaves de bola de baja presión de acero inoxidable
Folleto de producto ES

(0.06 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Folleto de producto EN

(0.26 MB)