HRS 7 AP ST M BL GS 3.1

Número de pieza
3022596
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
Tamaño DIN 3015 Tamaño 7
Aplicación, abrazadera Montaje de tubos, Montaje de tubos + mangueras
Par de apriete, perno Sin detalles
ø ext. del tubo DIN 3015 T1+2 [mm] 0
Serie DIN3015 Tareas pesadas
Material, elementos de sujeción Sin detalles
Superficie interior, elementos de sujeción Sin detalles
Diseño, pieza DIN 3015 Placas de soldadura AP