DFZ 60 Q C XX A 1.0 /-1

Número de pieza
302021
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
otras características 1=barra de mando izquierda
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=sin by-pass
Tamaño de conexión Medida especial
Tipo de conexión Conexión especial
pmáx [bar] 315