La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Tipo de acumulador |
SK350 (Øi 60 mm), SBO...E |
Tipo de preferencia |
no |
Cinta ø - D [mm] |
77, 78, 79, 80 |
Aislamiento abrazadera de cinta |
Con aislamiento |
Ancho de la cinta [mm] |
20 |
Versión con/sin sujeción |
Con sujeción |
Versión recta/circular |
Circular |