RV16A-01-C-N-15

Número de pieza
3015350
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
Función Válvula de retención
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje FC16-2
Qmáx válvulas [l/min] 165
Familia de productos RV16A
Presión de apertura [bar] 1
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 165
Tamaño nominal 16
Denominación del objeto RV16A-01-C-N-15
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 3015350
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RV16A-01 Check Valve
Folleto de producto ES

(0.26 MB)

RV16A-01 Check Valve
Folleto de producto EN

(0.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)