Datos técnicos
Diseño de la bobina del solenoide | 40-1836 |
---|---|
Tipo de conector | Conector Deutsch |
M21001125 | 24 |
M20004584 | 0 |
M20004588 | 30 |
M20004590 | 0.19 |
M20004591 | 2 |
M20004592 | A |
M20004593 | 67/69 |
M21001123 | 01 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 40 |
M21001128 | 36 |
M20004583 | 19 |
M20004589 | 0.8 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto
ES
(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto
EN
(1.11 MB)