HRGL 3 A1TM 23 PA ST M BL

Número de pieza
3011773
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
Tamaño DIN 3015 Tamaño 3
Aplicación, abrazadera Montaje de tubos + mangueras
Par de apriete, perno 10 Nm
ø ext. del tubo DIN 3015 T1+2 [mm] 23
Serie DIN3015 Tareas ligeras
Material, elementos de sujeción Poliamida
Superficie interior, elementos de sujeción Superficie interna lisa
Diseño, pieza DIN 3015 Montaje A1TM