Datos técnicos
Tamaño DIN 3015 | Tamaño 4 |
---|---|
Aplicación, abrazadera | Montaje de tubos, Montaje de tubos + mangueras |
Par de apriete, perno | Sin detalles |
ø ext. del tubo DIN 3015 T1+2 [mm] | 0 |
Serie DIN3015 | Tareas ligeras |
Material, elementos de sujeción | Sin detalles |
Superficie interior, elementos de sujeción | Sin detalles |
Diseño, pieza DIN 3015 | Placas de soldadura AP |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

262756 00001
Información de producto
ES
(0.11 MB)

262756 00001
Información de producto
EN
(0.11 MB)