La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Tamaño DIN 3015 |
Tamaño 7 |
Aplicación, abrazadera |
Montaje de tubos, Montaje de tubos + mangueras |
Par de apriete, perno |
Sin detalles |
ø ext. del tubo DIN 3015 T1+2 [mm] |
0 |
Serie DIN3015 |
Tareas pesadas |
Material, elementos de sujeción |
Sin detalles |
Superficie interior, elementos de sujeción |
Sin detalles |
Diseño, pieza DIN 3015 |
Placas de revestimiento DP |