DR06-01-C-N-350V

Número de pieza
2610570
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
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula reguladora de presión
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje FC06-3
Qmáx válvulas [l/min] 10
Familia de productos DR06
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 12 - 241
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 10
Rango de ajuste de la presión [bar] 83 - 241
Tamaño nominal 6
Denominación del objeto DR06-01-C-N-350V
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 2610570
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Folleto de producto ES

(0.39 MB)

DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Folleto de producto EN

(0.39 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Folleto de producto ES

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Folleto de producto EN

(8.19 MB)