RV06A-01-C-N-15

Número de pieza
2610481
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
Función Válvula de retención
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje FC06-2
Qmáx válvulas [l/min] 15
Familia de productos RV06A
Presión de apertura [bar] 1
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 15
Tamaño nominal 6
Denominación del objeto RV06A-01-C-N-15
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 2610481
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RV06A-01 Check Valve
Folleto de producto ES

(0.41 MB)

RV06A-01 Check Valve
Folleto de producto EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Folleto de producto ES

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Folleto de producto EN

(8.19 MB)