DW10Z-01-C-N-75

Número de pieza
2610243
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
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Diferencia de presión de control [bar] 5
Función Compensador de presión diferencial
Clase de ajuste No ajustable
Espacio de montaje FC10-S3
Qmáx válvulas [l/min] 151
Familia de productos DW10Z
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 5 - 20
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 151
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto DW10Z-01-C-N-75
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 2610243
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)