SR06-01-C-N-0.3V

Número de pieza
2610213
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
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje FC06-2
Qmáx válvulas [l/min] 15
Q familia de productos [l/min] 0.25 - 15
Familia de productos SR06
Rango de corriente de volumen (l/min) 0.25 - 1
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Función Válvula de control de caudal
Tamaño nominal 6
Denominación del objeto SR06-01-C-N-0.3V
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 2610213
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Folleto de producto ES

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Folleto de producto EN

(8.19 MB)

SR06-01 2-way flow control valve
Folleto de producto ES

(0 MB)

SR06-01 2-way flow control valve
Folleto de producto EN

(0 MB)