HRS 3 KP 30 PP

Número de pieza
260016
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
Tamaño DIN 3015 Tamaño 3
Aplicación, abrazadera Montaje de tubos
Par de apriete, perno Sin detalles
Código del modelo anterior HRS 3 KP 30 PP
ø ext. del tubo DIN 3015 T1+2 [mm] 30
Serie DIN3015 Tareas pesadas
Material, elementos de sujeción Polipropileno
Superficie interior, elementos de sujeción Superficie interna acanalada
Diseño, pieza DIN 3015 Par de mordazas de sujeción

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
260016 00001
Información de producto ES

(0.21 MB)

260016 00001
Información de producto EN

(0.21 MB)