FPU-1-350/250F2,5G2A3K

Número de pieza
2114309
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
Longitud manguera de llenado 1 2.5
Rango de indicación manómetro 0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi)
Tipo manguera de llenado 1 para botella de nitrógeno 200 bar con conexión según W24,32x1/14
Cantidad mangueras de llenado 1
Cantidad reductores de presión (DM) 0.0
Indicación mín. manómetro 1 0
Unidad manómetro 1 bar-psi
Tipo manómetro 1 Analógico
Cantidad de manómetros 1
Indicación máx. manómetro 1 250
Accesorios FPU Sin accesorios
Tipo maletín de protección Plástico, rojo, HYDAC
Maletín de protección Maletín de protección
Pieza de empalme G G2*
Modelo Modelo estándar
Serie FPU-1
Tipo de preferencia