DF W 60 SET 25 W 1.0 /-V

Número de pieza
1332629
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta V=FPM (Viton)
Bypass KB=sin by-pass
Indicador de contaminación W=sin agujero para indicador
Tamaño de conexión sin conexión
Tipo de conexión sin conexión
Grado de filtración 25
Material del filtro W=tela metálica acero inoxidable
pmáx [bar] 420