FLND BN/HC 400 DDF 25 D 1.2 /-L24-A2.5*

Número de pieza
1330203
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
otras características A2.5=presión de reacción IdC 2,5 bares, L24=tensión lámpara 24V
Norma 1=según DIN 24550
Conmutación D=conmutación de asiento
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 25
Material del filtro BN/HC=Betamicron baja presión
pmáx [bar] 25

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FLND Change-Over Inline Filter
Lista de repuestos ES

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Lista de repuestos EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto ES

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto EN

(0.52 MB)