RFL ON/PO 1300 C Q 20 A 1.0

Número de pieza
1326166
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicador de contaminación A=sin IdA (tornillo de cierre)
Tamaño de conexión 80
Tipo de conexión Brida DIN
Grado de filtración 20
Material del filtro ON/PO = OptimicronN Power
pmáx [bar] 16

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFL Inline filter - Welded version
Lista de repuestos ES

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Lista de repuestos EN

(0 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Folleto de producto ES

(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Folleto de producto EN

(0 MB)