NFD SN 1340 DAP 10 D 2.0 /-V-L24

Número de pieza
1323994
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
otras características L24=tensión lámpara 24V
Norma 0=sin
Conmutación A=1 pieza Conmutación esférica
Material de la junta V=FPM (Viton)
Bypass 3 bar
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Tamaño de conexión 100
Tipo de conexión Brida SAE
Grado de filtración 10
Material del filtro SN = Sustainmicron
pmáx [bar] 25

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
NFD Change-Over Filter
Lista de repuestos ES

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
Lista de repuestos EN

(2.85 MB)

NFD Inline Filters
Folleto de producto ES

(0.82 MB)

NFD Inline Filters
Folleto de producto EN

(0.82 MB)