0660 R 200 W/HC /-B6

Número de pieza
1322978
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
Otras características elemento 0=sin más características
Tipo de elemento R - elementos de retorno
Tamaño 0660
Material del filtro, elemento W/HC=tela metálica acero inoxidable
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Grado de filtración 200