Datos técnicos
otras características | 0=sin más características |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | D=conmutación de asiento |
Material de la junta | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=sin by-pass |
Indicador de contaminación | LZ=óptico/eléctrico |
Tamaño de conexión | 3/4 pulgadas |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Grado de filtración | 10 |
Material del filtro | ON=Optimicron baja presión |
pmáx [bar] | 63 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

FLND Change-Over Inline Filter
Lista de repuestos
ES
(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Lista de repuestos
EN
(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto
ES
(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto
EN
(0.52 MB)