NF SN 750 D K 10 D 2.0 /-L24

Número de pieza
1309207
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
otras características L24=tensión lámpara 24V
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Tamaño de conexión 40
Tipo de conexión Brida SAE
Grado de filtración 10
Material del filtro SN = Sustainmicron
pmáx [bar] 25

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
NF Inline Filter
Lista de repuestos ES

(2 MB)

NF Inline Filter
Lista de repuestos EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Folleto de producto ES

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Folleto de producto EN

(0.79 MB)

NF Inline Filters
Folleto de producto ES

(0.77 MB)

NF Inline Filters
Folleto de producto EN

(0.77 MB)