BDE 400 N 2 W 1.0 /-RV0.003

Número de pieza
1299638
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
otras características RV0003=válv. retención 0,003 bares
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=sin by-pass
Indicador de contaminación W=sin agujero para indicador
Tamaño de conexión 1 pulgada
Tipo de conexión Rosca (NPT)
Grado de filtración 2
Material del filtro SI=silicagel
pmáx [bar] 0.0

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
BDE Secador por ventilación
Lista de repuestos ES

(0.51 MB)

BDE Breather Dryer
Lista de repuestos EN

(0.52 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Folleto de producto ES

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Folleto de producto EN

(0.79 MB)

BDE Breather Dryer
Folleto de producto ES

(0.46 MB)

BDE Breather Dryer
Folleto de producto EN

(0.46 MB)