FMND BN/HC 400 LDF 6 D 1.2 /-L24-B7

Número de pieza
1298985
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
otras características L24=tensión lámpara 24V
Norma 0=sin
Conmutación D=conmutación de asiento
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 6
Material del filtro BN/HC=Betamicron baja presión
pmáx [bar] 210

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de repuestos ES

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de repuestos EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto ES

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto EN

(0.5 MB)