LPF ON 55 E B 5 B 1.0 /-A2-B3

Número de pieza
1296393
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
otras características A2=presión de reacción IdC 2 bares
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicador de contaminación B=óptico
Tamaño de conexión 1/2 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 5
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
pmáx [bar] 40

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
LPF Low Pressure Filter
Lista de repuestos ES

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Lista de repuestos EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Lista de repuestos ES

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Lista de repuestos EN

(0.9 MB)

LPF Low Pressure Filters
Folleto de producto ES

(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
Folleto de producto EN

(0.44 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Folleto de producto ES

(0.3 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Folleto de producto EN

(0.3 MB)