Datos técnicos
otras características | 0=sin más características |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=sin by-pass |
Indicador de contaminación | BM=ópt. con retorno man. |
Tamaño de conexión | Medida especial |
Tipo de conexión | Conexión especial |
Grado de filtración | 10 |
Material del filtro | ON=Optimicron baja presión |
pmáx [bar] | 315 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista de repuestos
ES
(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista de repuestos
EN
(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Folleto de producto
ES
(0.23 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Folleto de producto
EN
(0.23 MB)