MFM 55 O H XX A 4.0 /-V-B7

Número de pieza
1290659
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta V=FPM (Viton)
Bypass 7 bar
Tamaño de conexión 3/4 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
pmáx [bar] 280