BF P 7 G 3 W 3.0 /-EFS

Número de pieza
1287241
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
otras características EFS=protección de llenado
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=sin by-pass
Indicador de contaminación W=sin agujero para indicador
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (UN)
Grado de filtración 3
Material del filtro P=vellón de papel
pmáx [bar] 0.0

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
BF Breather Filter
Lista de repuestos ES

(0.79 MB)

BF Breather Filter
Lista de repuestos EN

(0.79 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Folleto de producto ES

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Folleto de producto EN

(3.17 MB)

BF Filtro de aire
Folleto de producto ES

(1.12 MB)

BF Tank Breather Filter
Folleto de producto EN

(0.83 MB)