La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
FREI MDF 240 SET XX W 1.0 /-V
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
otras características |
0=sin más características |
Norma |
0=sin |
Conmutación |
0=sin conmutación |
Material de la junta |
V=FPM (Viton) |
Bypass |
KB=sin by-pass |
Tamaño de conexión |
sin conexión |
Tipo de conexión |
sin conexión |
pmáx [bar] |
280 |