FLN BN/HC 160 D E 6 D 1.1 /-L24-B7

Número de pieza
1281771
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
otras características L24=tensión lámpara 24V
Norma 1=según DIN 24550
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Tamaño de conexión 1 1/4 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 6
Material del filtro BN/HC=Betamicron baja presión
pmáx [bar] 25

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FLN Inline Filter DIN 24550
Lista de repuestos ES

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Lista de repuestos EN

(0.83 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto ES

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto EN

(0.32 MB)