MFM ON 75 O H 10 B 4.0 /-B7

Número de pieza
1280512
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Indicador de contaminación B=óptico
Tamaño de conexión 3/4 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 10
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
pmáx [bar] 280

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
MFM Inline Filter
Lista de repuestos ES

(0.81 MB)

MFM Inline Filter
Lista de repuestos EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista de repuestos ES

(0.36 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista de repuestos EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Lista de repuestos ES

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Lista de repuestos EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filters
Folleto de producto ES

(0.36 MB)

MFM Inline Filters
Folleto de producto EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter, Inlet and Outlet on Same Side
Folleto de producto ES

(0.36 MB)

MFM Inline Filter, Inlet and Outlet on Same Side
Folleto de producto EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter, Ports in L-configuration
Folleto de producto ES

(0.33 MB)

MFM Inline Filter, Ports in L-configuration
Folleto de producto EN

(0.33 MB)