SF P 330 W L 10 UF 1.1

Número de pieza
1276036
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 0,2 bares
Indicador de contaminación UF=vacuostato
Tamaño de conexión 50
Tipo de conexión Brida SAE
Grado de filtración 10
Material del filtro P=vellón de papel
pmáx [bar] 0.0

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
SF/SFM/SFF Suction filter
Lista de repuestos ES

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Lista de repuestos EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Folleto de producto ES

(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Folleto de producto EN

(0.8 MB)