MDF ON 30 O B 20 B 1.3 /-B6

Número de pieza
1275325
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Indicador de contaminación B=óptico
Tamaño de conexión 1/2 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 20
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
pmáx [bar] 280

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
MDF Pressure Filter
Lista de repuestos ES

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Lista de repuestos EN

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Folleto de producto ES

(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Folleto de producto EN

(0.67 MB)