Datos técnicos
otras características | L24=tensión lámpara 24V |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Indicador de contaminación | D=óptico/eléctrico |
Tamaño de conexión | 1 1/4 pulgadas |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Grado de filtración | 10 |
Material del filtro | ON=Optimicron baja presión |
pmáx [bar] | 280 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

MDF Pressure Filter
Lista de repuestos
ES
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Lista de repuestos
EN
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Folleto de producto
ES
(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Folleto de producto
EN
(0.67 MB)