FMND 400 LDK XX A 1.2

Número de pieza
1274766
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
otras características 0=sin más características
Norma 1=según DIN 24550
Conmutación D=conmutación de asiento
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=sin by-pass
Tamaño de conexión 38
Tipo de conexión Brida ISO
pmáx [bar] 210