FMND 250 LDF XX A 1.2 /-V

Número de pieza
1274764
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
otras características 0=sin más características
Norma 1=según DIN 24550
Conmutación D=conmutación de asiento
Material de la junta V=FPM (Viton)
Bypass KB=sin by-pass
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
pmáx [bar] 210