FMND 160 LDE XX A 1.2 /-V-B7

Número de pieza
1274761
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
otras características 0=sin más características
Norma 1=según DIN 24550
Conmutación D=conmutación de asiento
Material de la junta V=FPM (Viton)
Bypass 7 bar
Tamaño de conexión 1 1/4 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
pmáx [bar] 210