Datos técnicos
otras características | 0=sin más características |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | V=FPM (Viton) |
Bypass | 0,2 bares |
Indicador de contaminación | UE=vacuómetro |
Tamaño de conexión | 1 1/4 pulgadas |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Grado de filtración | 75 |
Material del filtro | W=tela metálica acero inoxidable |
pmáx [bar] | 0.0 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

SF/SFM/SFF Suction filter
Lista de repuestos
ES
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Lista de repuestos
EN
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Folleto de producto
ES
(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Folleto de producto
EN
(0.8 MB)