MDF ON 110 O C 10 C 1.3

Número de pieza
1274514
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=sin by-pass
Indicador de contaminación C=interruptor eléctrico
Tamaño de conexión 3/4 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 10
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
pmáx [bar] 280

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
MDF Pressure Filter
Lista de repuestos ES

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Lista de repuestos EN

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Folleto de producto ES

(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Folleto de producto EN

(0.67 MB)