FLND BN/HC 160 DDE 10 B 1.2 /-B7

Número de pieza
1273876
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
otras características 0=sin más características
Norma 1=según DIN 24550
Conmutación D=conmutación de asiento
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Indicador de contaminación B=óptico
Tamaño de conexión 1 1/4 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 10
Material del filtro BN/HC=Betamicron baja presión
pmáx [bar] 25

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FLND Change-Over Inline Filter
Lista de repuestos ES

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Lista de repuestos EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto ES

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto EN

(0.52 MB)