Datos técnicos
otras características | DB=IdC según Mercedes-Benz |
---|---|
Norma | 1=según DIN 24550 |
Conmutación | D=conmutación de asiento |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=sin by-pass |
Indicador de contaminación | LZ=óptico/eléctrico |
Tamaño de conexión | 1 1/4 pulgadas |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Grado de filtración | 10 |
Material del filtro | BN/HC=Betamicron baja presión |
pmáx [bar] | 210 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de repuestos
ES
(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de repuestos
EN
(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto
ES
(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto
EN
(0.5 MB)